• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ヘクサロビュラねじ

SSTS

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Special Low Head

  • スペース

形状図

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSTS-M2-4 2 4 4 1.2 SKX-5 5 0.9 0.18 10 0.11 1,280 CAD カート カート -
SSTS-M2-5 2 5 4 1.2 SKX-5 5 0.9 0.18 10 0.13 1,170 CAD カート カート -
SSTS-M2-6 2 6 4 1.2 SKX-5 5 0.9 0.18 10 0.15 1,130 CAD カート カート -
SSTS-M2-8 2 8 4 1.2 SKX-5 5 0.9 0.18 10 0.19 1,210 CAD カート カート -
SSTS-M2.5-4 2.5 4 5 1.3 SKX-6 6 1 0.36 10 0.23 1,060 CAD カート カート -
SSTS-M2.5-5 2.5 5 5 1.3 SKX-6 6 1 0.36 10 0.26 970 CAD カート カート -
SSTS-M2.5-6 2.5 6 5 1.3 SKX-6 6 1 0.36 10 0.29 950 CAD カート カート -
SSTS-M2.5-8 2.5 8 5 1.3 SKX-6 6 1 0.36 10 0.35 1,010 CAD カート カート -
SSTS-M3-5 3 5 6 1.3 SKX-8 8 1.1 0.65 10 0.4 810 CAD カート カート -
SSTS-M3-6 3 6 6 1.3 SKX-8 8 1.1 0.65 10 0.44 790 CAD カート カート -
SSTS-M3-8 3 8 6 1.3 SKX-8 8 1.1 0.65 10 0.53 850 CAD カート カート -
SSTS-M3-10 3 10 6 1.3 SKX-8 8 1.1 0.65 10 0.61 860 CAD カート カート -
SSTS-M4-6 4 6 8 1.5 SKX-10 10 1.5 1.5 10 0.89 790 CAD カート カート -
SSTS-M4-8 4 8 8 1.5 SKX-10 10 1.5 1.5 10 1 850 CAD カート カート -
SSTS-M4-10 4 10 8 1.5 SKX-10 10 1.5 1.5 10 1.2 860 CAD カート カート -
SSTS-M4-12 4 12 8 1.5 SKX-10 10 1.5 1.5 10 1.3 900 CAD カート カート -
SSTS-M5-6 5 6 9 1.5 SKX-15 15 1.8 3.1 10 0.73 1,240 CAD カート カート -
SSTS-M5-8 5 8 9 1.5 SKX-15 15 1.8 3.1 10 0.98 990 CAD カート カート -
SSTS-M5-10 5 10 9 1.5 SKX-15 15 1.8 3.1 10 1.2 1,010 CAD カート カート -
SSTS-M5-12 5 12 9 1.5 SKX-15 15 1.8 3.1 10 1.5 1,010 CAD カート カート -
SSTS-M5-16 5 16 9 1.5 SKX-15 15 1.8 3.1 10 2 1,010 CAD カート カート -
SSTS-M6-8 6 8 10 1.5 SKX-20 20 2.1 5.3 10 1.6 1,060 CAD カート カート -
SSTS-M6-10 6 10 10 1.5 SKX-20 20 2.1 5.3 10 1.9 1,060 CAD カート カート -
SSTS-M6-12 6 12 10 1.5 SKX-20 20 2.1 5.3 10 2.3 1,100 CAD カート カート -
SSTS-M6-16 6 16 10 1.5 SKX-20 20 2.1 5.3 10 3 1,130 CAD カート カート -
SSTS-M6-20 6 20 10 1.5 SKX-20 20 2.1 5.3 10 3.8 1,230 CAD カート カート -
SSTS-M8-8 8 8 13 1.5 SKX-25 25 2.4 12 10 3 2,810 CAD カート カート -
SSTS-M8-10 8 10 13 1.5 SKX-25 25 2.4 12 10 3.6 2,700 CAD カート カート -
SSTS-M8-12 8 12 13 1.5 SKX-25 25 2.4 12 10 4.2 1,900 CAD カート カート -
SSTS-M8-16 8 16 13 1.5 SKX-25 25 2.4 12 10 5.4 1,950 CAD カート カート -
SSTS-M8-20 8 20 13 1.5 SKX-25 25 2.4 12 10 6.7 1,970 CAD カート カート -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SSTS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト