寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L1 | B二面幅の呼び | L2 | H | 最小破損トルク(N・m) | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHTG-1.5 | 2 | 63.5 | 1.5 | 15.5 | 2.5 | 0.41 | 0.98 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKHTG-2 | 3 | 77 | 2 | 18 | 3 | 0.82 | 2.6 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKHTG-2.5 | 3 | 87.5 | 2.5 | 20.5 | 3.5 | 1.7 | 3.1 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKHTG-3 | 4 | 93 | 3 | 23 | 5 | 3.4 | 5.6 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKHTG-4 | 5 | 104 | 4 | 29 | 6 | 7 | 10 | 6,390 | 7,029 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKHTG-5 | 6 | 120 | 5 | 33 | 7 | 11 | 17 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKHTG-6 | 8 | 141 | 6 | 38 | 10 | 28 | 34 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SKHTG | |
|---|---|
| 本体 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
用途
強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器
特長
- チタン合金製の六角レンチ。
- 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
- すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
- 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
使用上の注意
ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
六角穴形状にあったサイズを使用してください。
金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
レンチの柄を手でしっかりと保持して使用してください。
物性
| Ti-6Al-4V(64チタン) | |
|---|---|
| 比重 | 4.43 |
| 透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。