• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 軽量

SNSA

アルミ六角穴付きボルト

Aluminum Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 軽量

形状図

SNSAアルミ六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSA-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 1650 1 0.24 940 CAD カート -
SNSA-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 1650 1 0.27 940 CAD カート -
SNSA-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 1650 1 0.3 940 CAD カート -
SNSA-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 1650 1 0.32 960 CAD カート -
SNSA-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 1650 1 0.39 970 CAD カート -
SNSA-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 1650 1 0.46 1,010 CAD カート -
SNSA-M4-8 4 8 7 4 3 2890 1 0.56 940 CAD カート -
SNSA-M4-10 4 10 7 4 3 2890 1 0.61 940 CAD カート -
SNSA-M4-12 4 12 7 4 3 2890 1 0.66 940 CAD カート -
SNSA-M4-16 4 16 7 4 3 2890 1 0.76 970 CAD カート -
SNSA-M4-20 4 20 7 4 3 2890 1 0.9 1,040 CAD カート -
SNSA-M4-25 4 25 7 4 3 2890 1 1.1 1,130 CAD カート -
SNSA-M5-10 5 10 8.5 5 4 4680 1 0.91 950 CAD カート -
SNSA-M5-12 5 12 8.5 5 4 4680 1 1 950 CAD カート -
SNSA-M5-16 5 16 8.5 5 4 4680 1 1.2 970 CAD カート -
SNSA-M5-20 5 20 8.5 5 4 4680 1 1.4 1,040 CAD カート -
SNSA-M5-25 5 25 8.5 5 4 4680 1 1.6 1,140 CAD カート -
SNSA-M6-12 6 12 10 6 5 6630 1 1.7 950 CAD カート -
SNSA-M6-16 6 16 10 6 5 6630 1 1.9 980 CAD カート -
SNSA-M6-20 6 20 10 6 5 6630 1 2.2 1,040 CAD カート -
SNSA-M6-25 6 25 10 6 5 6630 1 2.6 1,140 CAD カート -
SNSA-M6-30 6 30 10 6 5 6630 1 2.8 1,200 CAD カート -
SNSA-M8-16 8 16 13 8 6 12000 1 4.1 980 CAD カート -
SNSA-M8-20 8 20 13 8 6 12000 1 4.5 1,050 CAD カート -
SNSA-M8-25 8 25 13 8 6 12000 1 5.1 1,150 CAD カート -
SNSA-M8-30 8 30 13 8 6 12000 1 5.7 1,210 CAD カート -
SNSA-M8-35 8 35 13 8 6 12000 1 6.4 1,280 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSA
本体 A5056

用途

機器・装置の軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • アルミニウム合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約33%。
  • アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
  • 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • アルマイト処理品の製作もいたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SNSAアルミ六角穴付きボルト


物性

A5056 SUS304
比重 2.64 7.93
縦弾性係数(GPa) 71.7 193
比熱(J/kg・K) 904 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.064 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 112 17
線膨張係数(K-1 24.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

A5056 SUS304
引張強さ(N/mm2 294 520以上
0.2%耐力(N/mm2 245 205以上
伸び(%) 12 40以上
硬度(HB) 98 187以下