• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

QPMAH

スクリュープラグ - マグネットつき

Threaded Plug

形状図

QPMAHスクリュープラグ - マグネットつき寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(細目) G(PF) ねじの呼び Lm d H s B C 質量
(g)
価格(円) CAD 袋入り(袋) 備考
QPMAH-19-M14-1.5 19 M14x1.5 - 8 6 30.5 23 15 17.3 16 1,930 CAD カート 非在庫品
QPMAH-22-M16-1.5 22 M16x1.5 - 8 6 30.5 23 18 20.8 17 1,840 CAD カート 非在庫品
QPMAH-26-M20-1.5 26 M20x1.5 - 8.5 6 31 23.5 21 24.3 20 1,910 CAD カート 非在庫品
QPMAH-32-M26-1.5 32 M26x1.5 - 9 6 32 24 27 31.3 31 2,380 CAD カート 非在庫品
QPMAH-32-M27-1.5 32 M27x1.5 - 9 6 32 24 27 31.3 32 2,380 CAD カート 非在庫品
QPMAH-40-M33-1.5 40 M33x1.5 - 11 6 34.5 26 32 37 52 3,210 CAD カート 非在庫品
QPMAH-50-M40-1.5 50 M40x1.5 - 12 6 37 27 41 47.3 89 3,830 CAD カート 非在庫品
QPMAH-50-M42-1.5 50 M42x1.5 - 12 6 37 27 41 47.3 92 3,830 CAD カート 非在庫品
QPMAH-50-M42-2 50 M42x2 - 12 6 37 27 41 47.3 92 3,830 CAD カート 非在庫品
QPMAH-19-G1/4 19 - G1/4 8 6 30.5 23 15 17.3 16 1,930 CAD カート 非在庫品
QPMAH-22-G3/8 22 - G3/8 8 6 30.5 23 18 20.8 17 1,840 CAD カート 非在庫品
QPMAH-26-G1/2 26 - G1/2 8.5 6 31 23.5 21 24.3 20 1,910 CAD カート 非在庫品
QPMAH-32-G3/4 32 - G3/4 9 6 32 24 27 31.3 31 2,380 CAD カート 非在庫品
QPMAH-40-G1 40 - G1 11 6 34.5 26 32 37 50 3,210 CAD カート 非在庫品
QPMAH-50-G11/4 50 - G1-1/4 12 6 37 27 41 47.3 91 3,830 CAD カート 非在庫品
QPMAH-60-G11/2 60 - G1-1/2 13 6 37 28 50 57.7 129 4,970 CAD カート 非在庫品
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
QPMAH
本体 アルミニウム合金
磁石 アルニコ
オイルシール FPM(VITON*1 フッ素ゴム・茶)

*1:VITONは米デュポン社の登録商標です。


特長

  • マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
  • 本体はアルミニウム合金製。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
    QPMAH-M----メートル細目ねじ
    QPMAH-G----管用平行ねじ
  • 使用可能温度:180℃

使用上の注意

マグネットの破損と磁力低下を防ぐために、マグネットにプラスティックカバーを被せた状態で出荷します。使用前に必ずプラスティックカバーを取りはずして使用してください。

関連商品

使用可能温度が100℃で低コストタイプのQPMALがあります。
QPMAL

QPMAHスクリュープラグ - マグネットつき