• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 固定・位置決め

SCSS-VR

クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)

Clamping Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SCSS-VRクランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 L M Db B d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SCSS-M5-8-VR 8.6 5 3 2.5 1.5 1 0.8 560 CAD カート -
SCSS-M5-12-VR 12.6 5 3 2.5 1.5 1 1.3 600 CAD カート -
SCSS-M5-20-VR 20.6 5 3 2.5 1.5 1 2.3 670 CAD カート -
SCSS-M6-10-VR 10.8 6 4 3 2 1 1.5 610 CAD カート -
SCSS-M6-16-VR 16.8 6 4 3 2 1 2.5 650 CAD カート -
SCSS-M6-20-VR 20.8 6 4 3 2 1 3.4 710 CAD カート -
SCSS-M6-25-VR 25.8 6 4 3 2 1 4 740 CAD カート -
SCSS-M8-10-VR 11.2 8 5.5 4 2 1 2.5 710 CAD カート -
SCSS-M8-12-VR 13.2 8 5.5 4 2 1 3.2 710 CAD カート -
SCSS-M8-20-VR 21.2 8 5.5 4 2 1 5.7 800 CAD カート -
SCSS-M8-25-VR 26.2 8 5.5 4 2 1 7.7 860 CAD カート -
SCSS-M8-30-VR 31.2 8 5.5 4 2 1 9 900 CAD カート -
SCSS-M10-16-VR 17.7 10 7 5 3 1 5 830 CAD カート -
SCSS-M10-20-VR 21.7 10 7 5 3 1 7 860 CAD カート -
SCSS-M10-25-VR 26.7 10 7 5 3 1 9.5 920 CAD カート -
SCSS-M10-35-VR 36.7 10 7 5 3 1 11 1,060 CAD カート -
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
SCSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
薄膜フッ素コーティング

用途

ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
  • ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
  • SCSS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
  • SCSS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。

SCSS-VRクランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)