• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 紛失防止

SSCMS

十字穴付き脱落防止トラス小ねじ

Phillips Cross Recessed Truss Head Captive Screw

形状図

SSCMS十字穴付き脱落防止トラス小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M L Lm D1 L1 dc 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSCMS-M3-8 3 8 4 6.9 1.9 2.2 1 0.61 230 CAD カート -
SSCMS-M3-10 3 10 4 6.9 1.9 2.2 1 0.69 230 CAD カート -
SSCMS-M3-12 3 12 4 6.9 1.9 2.2 1 0.77 230 CAD カート -
SSCMS-M3-16 3 16 4 6.9 1.9 2.2 1 0.94 230 CAD カート -
SSCMS-M4-10 4 10 5 9.4 2.5 3 1 1.4 200 CAD カート -
SSCMS-M4-12 4 12 5 9.4 2.5 3 1 1.6 200 CAD カート -
SSCMS-M4-16 4 16 5 9.4 2.5 3 1 1.9 200 CAD カート -
SSCMS-M4-20 4 20 5 9.4 2.5 3 1 2.2 200 CAD カート -
SSCMS-M5-12 5 12 6 11.8 3.1 3.9 1 3.1 220 CAD カート -
SSCMS-M5-16 5 16 6 11.8 3.1 3.9 1 3.6 220 CAD カート -
SSCMS-M5-20 5 20 6 11.8 3.1 3.9 1 4.1 220 CAD カート -
SSCMS-M5-25 5 25 6 11.8 3.1 3.9 1 4.7 220 CAD カート -
SSCMS-M6-12 6 12 8 14 3.7 4.6 1 4.4 250 CAD カート -
SSCMS-M6-16 6 16 8 14 3.7 4.6 1 5.1 250 CAD カート -
SSCMS-M6-20 6 20 8 14 3.7 4.6 1 5.8 250 CAD カート -
SSCMS-M6-25 6 25 8 14 3.7 4.6 1 6.7 250 CAD カート -
SSCMS-M6-30 6 30 8 14 3.7 4.6 1 7.5 250 CAD カート -
SSCMS-M8-16 8 16 10 17.8 4.8 6.3 1 10 350 CAD カート -
SSCMS-M8-20 8 20 10 17.8 4.8 6.3 1 11 350 CAD カート -
SSCMS-M8-25 8 25 10 17.8 4.8 6.3 1 13 350 CAD カート -
SSCMS-M8-30 8 30 10 17.8 4.8 6.3 1 14 350 CAD カート -
SSCMS-M8-40 8 40 10 17.8 4.8 6.3 1 18 350 CAD カート -
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
SSCMS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • 十字穴付きトラス小ねじタイプ。頭部が大きく取りつけ面を美しく装飾します。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSCMSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCMSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCMSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSCMS十字穴付き脱落防止トラス小ねじ