• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 紛失防止

SWAS-SC

脱落防止ワッシャ

Captive Washer

形状図

SWAS-SC脱落防止ワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d t h 専用工具 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWAS-3-SC 3 8 2.6 0.3 0.9 SKSC-345 100 0.087 4,200 CAD カート カート -
SWAS-4-SC 4 10 3.4 0.3 0.9 SKSC-345 100 0.14 4,300 CAD カート カート -
SWAS-5-SC 5 12.7 3.9 0.3 1.1 SKSC-345 100 0.25 4,600 CAD カート カート -
SWAS-6-SC 6 15.7 4.7 0.4 1.4 SKSC-68 100 0.47 4,600 CAD カート カート -
SWAS-8-SC 8 21.6 6.8 0.4 1.9 SKSC-68 100 0.94 5,500 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-3-SC SWAS-4-SC SWAS-5-SC SWAS-6-SC SWAS-8-SC
本体 SUS304 SUS304 SUS302 SUS302 SUS302

用途

ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • 市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
  • ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
  • 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用例

カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、ねじが抜け落ちることがありません。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ


使用上の注意

  • SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
  • 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
  • SWAS-SCがカバーにより押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。

取りつけ方法

SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ


取りつけ例

カバーにねじを通し、反対側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にしてください。

SWAS-SC脱落防止ワッシャ