寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.11 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.13 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.15 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.19 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.23 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 10 | 0.29 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.23 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.26 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.29 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.35 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.41 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.47 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.36 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.4 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.44 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.53 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.61 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.69 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-5 | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.83 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.89 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.1 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.3 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.3 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.6 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 1.1 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 1.3 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 1.4 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 1.7 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 2 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 2.5 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 3.3 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-6 | M6 | 1 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 1.2 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 1.6 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 1.9 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 2.3 | 930 | 1,023 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 3 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 3.8 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 4.8 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 5.5 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-8 | M8 | 1.25 | 8 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3.6 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 4.2 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 5.4 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 6.7 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 8.3 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-10 | M10 | 1.5 | 10 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 4.6 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-12 | M10 | 1.5 | 12 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 5.6 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 7.6 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 9.6 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 12 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 15 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SSHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
用途
機器・装置の省スペース化特長
- ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
-
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
SSHL----SUS316L製 - SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSSHS-UCLがあります。SSHS-UCL
- SSHLはSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。