寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHN-M16-LP | M16 | 2 | 24 | 8 | 10 | 17.2 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SHN-LP | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- ISO 4035に準拠した薄形六角ナット。
- 機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。




/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-06-23 18:35)