• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 省スペース

SLH-TZB

六角穴付き低頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Low Head

  • スペース

形状図

SLH-TZB六角穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B*1 t L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SLH-M2-5-TZB 2 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.13 1,700 CAD カート カート -
SLH-M2-6-TZB 2 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.15 1,700 CAD カート カート -
SLH-M2-8-TZB 2 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.19 1,850 CAD カート カート -
SLH-M2-10-TZB 2 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.23 1,900 CAD カート カート -
SLH-M2-12-TZB 2 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.29 2,000 CAD カート カート -
SLH-M2.5-5-TZB 2.5 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.26 1,250 CAD カート カート -
SLH-M2.5-6-TZB 2.5 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.29 1,300 CAD カート カート -
SLH-M2.5-8-TZB 2.5 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.35 1,350 CAD カート カート -
SLH-M2.5-10-TZB 2.5 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.41 1,450 CAD カート カート -
SLH-M2.5-12-TZB 2.5 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.47 1,600 CAD カート カート -
SLH-M3-6-TZB 3 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.53 1,000 CAD カート カート -
SLH-M3-8-TZB 3 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.62 900 CAD カート カート -
SLH-M3-10-TZB 3 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.7 950 CAD カート カート -
SLH-M3-12-TZB 3 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.78 1,050 CAD カート カート -
SLH-M4-8-TZB 4 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.3 900 CAD カート カート -
SLH-M4-10-TZB 4 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.4 950 CAD カート カート -
SLH-M4-12-TZB 4 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.6 950 CAD カート カート -
SLH-M4-16-TZB 4 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.9 1,150 CAD カート カート -
SLH-M4-20-TZB 4 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.3 1,450 CAD カート カート -
SLH-M4-25-TZB 4 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.8 1,650 CAD カート カート -
SLH-M4-30-TZB 4 30 7 2.8 2.5 2.3 14 3.4 50 3.3 1,750 CAD カート カート -
SLH-M5-8-TZB 5 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 1.8 1,700 CAD カート カート -
SLH-M5-10-TZB 5 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2 1,050 CAD カート カート -
SLH-M5-12-TZB 5 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.3 1,100 CAD カート カート -
SLH-M5-16-TZB 5 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.8 1,150 CAD カート カート -
SLH-M5-20-TZB 5 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 3.3 1,250 CAD カート カート -
SLH-M5-25-TZB 5 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 4.1 1,700 CAD カート カート -
SLH-M5-30-TZB 5 30 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 4.9 1,850 CAD カート カート -
SLH-M5-35-TZB 5 35 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 5.7 2,100 CAD カート カート -
SLH-M6-10-TZB 6 10 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.5 480 CAD カート カート -
SLH-M6-12-TZB 6 12 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.8 480 CAD カート カート -
SLH-M6-16-TZB 6 16 10 4 4 3 全ねじ 10 20 4.5 500 CAD カート カート -
SLH-M6-20-TZB 6 20 10 4 4 3 全ねじ 10 20 5.3 500 CAD カート カート -
SLH-M6-25-TZB 6 25 10 4 4 3 全ねじ 10 20 6.4 600 CAD カート カート -
SLH-M6-30-TZB 6 30 10 4 4 3 18 10 20 7.1 760 CAD カート カート -
SLH-M6-35-TZB 6 35 10 4 4 3 18 10 20 8.7 860 CAD カート カート -
SLH-M8-12-TZB 8 12 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.8 1,120 CAD カート カート -
SLH-M8-16-TZB 8 16 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 9 820 CAD カート カート -
SLH-M8-20-TZB 8 20 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 10 820 CAD カート カート -
SLH-M8-25-TZB 8 25 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 12 880 CAD カート カート -
SLH-M8-30-TZB 8 30 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 14 920 CAD カート カート -
SLH-M8-35-TZB 8 35 13 5 5 3.8 22 27 20 16 1,020 CAD カート カート -
SLH-M10-16-TZB 10 16 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 15 760 CAD カート カート -
SLH-M10-20-TZB 10 20 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 17 770 CAD カート カート -
SLH-M10-25-TZB 10 25 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 19 790 CAD カート カート -
SLH-M10-30-TZB 10 30 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 22 940 CAD カート カート -
SLH-M10-35-TZB 10 35 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 24 1,050 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
*1: SLH-M10-TZBは六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
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
SLH-TZB
本体 SWCH45K
三価クロメート処理
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルトSVLSがあります。SVLS