• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 省スペース

SLH

六角穴付き低頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Low Head

  • スペース

形状図

SLH六角穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B*1 t L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SLH-M2-5 2 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.13 1,300 CAD カート カート -
SLH-M2-6 2 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.15 1,300 CAD カート カート -
SLH-M2-8 2 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.19 1,400 CAD カート カート -
SLH-M2-10 2 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.23 1,450 CAD カート カート -
SLH-M2-12 2 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.29 1,550 CAD カート カート -
SLH-M2.5-5 2.5 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.26 1,000 CAD カート カート -
SLH-M2.5-6 2.5 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.29 1,000 CAD カート カート -
SLH-M2.5-8 2.5 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.35 1,050 CAD カート カート -
SLH-M2.5-10 2.5 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.41 1,100 CAD カート カート -
SLH-M2.5-12 2.5 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.47 1,200 CAD カート カート -
SLH-M3-6 3 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.53 650 CAD カート カート -
SLH-M3-8 3 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.62 650 CAD カート カート -
SLH-M3-10 3 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.7 650 CAD カート カート -
SLH-M3-12 3 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.78 750 CAD カート カート -
SLH-M3-16 3 16 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.98 1,050 CAD カート カート -
SLH-M3-20 3 20 5.5 2 2 1.5 12 1.4 50 1.2 1,050 CAD カート カート -
SLH-M4-6 4 6 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.1 700 CAD カート カート -
SLH-M4-8 4 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.3 750 CAD カート カート -
SLH-M4-10 4 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.4 750 CAD カート カート -
SLH-M4-12 4 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.6 800 CAD カート カート -
SLH-M4-16 4 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.9 1,000 CAD カート カート -
SLH-M4-20 4 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.3 1,200 CAD カート カート -
SLH-M4-25 4 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.8 1,350 CAD カート カート -
SLH-M5-8 5 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 1.8 1,200 CAD カート カート -
SLH-M5-10 5 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2 850 CAD カート カート -
SLH-M5-12 5 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.3 950 CAD カート カート -
SLH-M5-16 5 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.8 1,000 CAD カート カート -
SLH-M5-20 5 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 3.3 1,050 CAD カート カート -
SLH-M5-25 5 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 4.1 1,450 CAD カート カート -
SLH-M5-30 5 30 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 4.9 1,600 CAD カート カート -
SLH-M5-35 5 35 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 5.7 1,950 CAD カート カート -
SLH-M6-8 6 8 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.1 580 CAD カート カート -
SLH-M6-10 6 10 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.5 420 CAD カート カート -
SLH-M6-12 6 12 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.8 420 CAD カート カート -
SLH-M6-16 6 16 10 4 4 3 全ねじ 10 20 4.5 420 CAD カート カート -
SLH-M6-20 6 20 10 4 4 3 全ねじ 10 20 5.3 440 CAD カート カート -
SLH-M6-25 6 25 10 4 4 3 全ねじ 10 20 6.4 500 CAD カート カート -
SLH-M6-30 6 30 10 4 4 3 18 10 20 7.1 640 CAD カート カート -
SLH-M6-35 6 35 10 4 4 3 18 10 20 8.7 820 CAD カート カート -
SLH-M6-40 6 40 10 4 4 3 18 10 20 9.8 880 CAD カート カート -
SLH-M6-45 6 45 10 4 4 3 18 10 20 11 1,060 CAD カート カート -
SLH-M8-10 8 10 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.2 940 CAD カート カート -
SLH-M8-12 8 12 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.8 940 CAD カート カート -
SLH-M8-16 8 16 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 9 700 CAD カート カート -
SLH-M8-20 8 20 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 10 720 CAD カート カート -
SLH-M8-25 8 25 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 12 740 CAD カート カート -
SLH-M8-30 8 30 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 14 800 CAD カート カート -
SLH-M8-35 8 35 13 5 5 3.8 22 27 20 16 1,080 CAD カート カート -
SLH-M8-40 8 40 13 5 5 3.8 22 27 20 18 1,240 CAD カート カート -
SLH-M8-45 8 45 13 5 5 3.8 22 27 20 20 1,420 CAD カート カート -
SLH-M8-50 8 50 13 5 5 3.8 22 27 20 22 1,540 CAD カート カート -
SLH-M10-16 10 16 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 15 630 CAD カート カート -
SLH-M10-20 10 20 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 17 640 CAD カート カート -
SLH-M10-25 10 25 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 19 680 CAD カート カート -
SLH-M10-30 10 30 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 22 720 CAD カート カート -
SLH-M10-35 10 35 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 24 790 CAD カート カート -
SLH-M10-40 10 40 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 27 880 CAD カート カート -
SLH-M10-45 10 45 16 6 6 4.5 32 46 10 30 1,060 CAD カート カート -
SLH-M10-50 10 50 16 6 6 4.5 32 46 10 33 1,130 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
*1: SLH-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
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
SLH
本体 SWCH45K
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルトSVLSがあります。SVLS