• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 省スペース

SSHS-SD

六角穴付き極低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Special Low & Small Head

  • スペース
  • スリム

形状図

SSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSHS-M2-5-SD 2 5 3.2 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.087 1,790 CAD カート カート -
SSHS-M2-6-SD 2 6 3.2 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.11 1,790 CAD カート カート -
SSHS-M2-8-SD 2 8 3.2 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.15 1,790 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-5-SD 2.5 5 4 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.19 1,790 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-6-SD 2.5 6 4 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.22 1,790 CAD カート カート -
SSHS-M2.5-8-SD 2.5 8 4 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.28 1,790 CAD カート カート -
SSHS-M3-6-SD 3 6 5 1.3 1.5 2 0.6 10 0.4 1,560 CAD カート カート -
SSHS-M3-8-SD 3 8 5 1.3 1.5 2 0.6 10 0.5 1,600 CAD カート カート -
SSHS-M3-10-SD 3 10 5 1.3 1.5 2 0.6 10 0.6 1,620 CAD カート カート -
SSHS-M3-12-SD 3 12 5 1.3 1.5 2 0.6 10 0.7 1,680 CAD カート カート -
SSHS-M4-6-SD 4 6 6 1.5 2 2.5 1.5 10 0.7 1,460 CAD カート カート -
SSHS-M4-8-SD 4 8 6 1.5 2 2.5 1.5 10 0.86 1,460 CAD カート カート -
SSHS-M4-10-SD 4 10 6 1.5 2 2.5 1.5 10 1 1,460 CAD カート カート -
SSHS-M4-12-SD 4 12 6 1.5 2 2.5 1.5 10 1.2 1,500 CAD カート カート -
SSHS-M4-16-SD 4 16 6 1.5 2 2.5 1.5 10 1.5 1,540 CAD カート カート -
SSHS-M5-6-SD 5 6 8 1.5 3 3 3.1 10 1.2 1,730 CAD カート カート -
SSHS-M5-8-SD 5 8 8 1.5 3 3 3.1 10 1.4 1,550 CAD カート カート -
SSHS-M5-10-SD 5 10 8 1.5 3 3 3.1 10 1.7 1,550 CAD カート カート -
SSHS-M5-12-SD 5 12 8 1.5 3 3 3.1 10 1.9 1,550 CAD カート カート -
SSHS-M5-16-SD 5 16 8 1.5 3 3 3.1 10 2.4 1,570 CAD カート カート -
SSHS-M5-20-SD 5 20 8 1.5 3 3 3.1 10 2.9 1,580 CAD カート カート -
SSHS-M6-6-SD 6 6 9 1.5 3 4 5.3 10 1.6 2,380 CAD カート カート -
SSHS-M6-8-SD 6 8 9 1.5 3 4 5.3 10 2 1,810 CAD カート カート -
SSHS-M6-10-SD 6 10 9 1.5 3 4 5.3 10 2.3 1,830 CAD カート カート -
SSHS-M6-12-SD 6 12 9 1.5 3 4 5.3 10 2.7 1,840 CAD カート カート -
SSHS-M6-16-SD 6 16 9 1.5 3 4 5.3 10 3.4 1,880 CAD カート カート -
SSHS-M6-20-SD 6 20 9 1.5 3 4 5.3 10 4.1 1,930 CAD カート カート -
SSHS-M6-25-SD 6 25 9 1.5 3 4 5.3 10 4.9 2,030 CAD カート カート -
SSHS-M6-30-SD 6 30 9 1.5 3 4 5.3 10 5.8 2,110 CAD カート カート -
SSHS-M8-8-SD 8 8 11 1.5 4 5 12 10 3.1 3,010 CAD カート カート -
SSHS-M8-10-SD 8 10 11 1.5 4 5 12 10 3.7 2,920 CAD カート カート -
SSHS-M8-12-SD 8 12 11 1.5 4 5 12 10 4.4 2,340 CAD カート カート -
SSHS-M8-16-SD 8 16 11 1.5 4 5 12 10 5.6 2,390 CAD カート カート -
SSHS-M8-20-SD 8 20 11 1.5 4 5 12 10 6.9 2,410 CAD カート カート -
SSHS-M8-25-SD 8 25 11 1.5 4 5 12 10 8.5 2,440 CAD カート カート -
SSHS-M8-30-SD 8 30 11 1.5 4 5 12 10 10 2,620 CAD カート カート -
SSHS-M10-10-SD 10 10 13.5 1.5 5 6 25 10 5.7 3,610 CAD カート カート -
SSHS-M10-12-SD 10 12 13.5 1.5 5 6 25 10 6.7 3,370 CAD カート カート -
SSHS-M10-16-SD 10 16 13.5 1.5 5 6 25 10 8.7 3,160 CAD カート カート -
SSHS-M10-20-SD 10 20 13.5 1.5 5 6 25 10 11 3,200 CAD カート カート -
SSHS-M10-25-SD 10 25 13.5 1.5 5 6 25 10 13 3,390 CAD カート カート -
SSHS-M10-30-SD 10 30 13.5 1.5 5 6 25 10 16 3,610 CAD カート カート -

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。
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
SSHS-SD
本体 SUSXM7
(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSH-M3-SD 5 5.03
SSH-M4-SD 6 8.78
SSH-M5-SD 8 14.2
SSH-M6-SD 9 20.1
SSH-M8-SD 11 36.6
SSH-M10-SD 13.5 58