• 特殊ねじ
  • チタンねじ

SWAT-VF

チタン座金(ガス抜き溝つき)

Titanium Washer with Ventilation Grooves

  • 真空
  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SWAT-VFチタン座金(ガス抜き溝つき)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SWAT-3-VF 3 3.2 7 0.5 1 0.068 80 CAD カート 在庫品
SWAT-4-VF 4 4.3 9 0.8 1 0.18 80 CAD カート 在庫品
SWAT-5-VF 5 5.3 10 1 1 0.25 100 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

SWAT-VF
本体 TP340C(チタン2種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVST
    SVST)と組み合わせてご使用ください。

使用例

キリ穴に溜まったガスはSWAT-VFで、ねじ穴の底に溜まったガスはSVSTSVST)で排出します。

SWAT-VFチタン座金(ガス抜き溝つき)


関連商品

ガス抜き溝のないチタン座金SWATがあります。
SWAT-FSWAT-S

SWAT-VFチタン座金(ガス抜き溝つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事