• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 工具

SKEID

インパクトドライバ

Impact Driver

  • 簡単作業

正しい使い方 ここがポイント!

リセスが破損したねじの取りはずし方を動画でわかりやすく説明します。


形状図

SKEIDインパクトドライバ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6.35

単位 : mm

品番 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKEID-6.35 6.35 1 239 2,720 CAD カート -
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
SKEID
インパクトドライバ本体 炭素鋼
クロムメッキ
グリップ 熱可塑性エラストマ
アダプタ 合金鋼
四三酸化鉄皮膜(黒)
アダプタ外皮 ポリアミド(黒)

用途

リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに

特長

  • 衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
  • 破損したリセスに溝を作りだすための専用ビットSKEIBと組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。
  • ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。

使用例

工具のカムアウトによってリセスが破損した場合に。
工具のかかりが浅い状態で回してリセスが破損した場合に。
屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕でリセスが潰れた場合に。
強く固着したねじを無理にはずそうとしてリセスが破損した場合に。
誤ったサイズの工具を使用してリセスが破損した場合に。


使用上の注意

  • リセスが破損したねじの取りはずし以外には使用しないでください。
  • SKEIBと組み合わせて使用してください。
  • ねじのリセスに適したビットを使用してください。
  • ハンマーで叩く際は、ねじが取りついている箇所にも衝撃が伝わります。衝撃が吸収されて溝が作られなかったり、取りつけ箇所が破損する可能性があります。
  • 樹脂ねじなどのリセス強度が小さいねじに使用すると、ねじが更に破損する可能性があるため、使用しないでください。
  • ねじの破損状態が悪化したり、ビットが破損する場合があるため、過度な力で叩かないでください。
  • SKEIBの先端は鋭利なため、触れてけがをしないようにご注意ください。
  • ハンマーで叩く際は、手や指を誤って叩かないようにご注意ください。
  • 金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
  • 作業時は保護メガネを着用してください。

ねじの取りはずし作業方法

①破損したリセスに、適用するリセス破損ねじ取りはずしビットSKEIBを垂直に当て、軸部の後端をハンマーで叩いてねじ頭部に溝を作ります。

SKEIDインパクトドライバ

SKEIBをインパクトドライバSKEIDに取りつけます。SKEIBの先端をねじ頭部に作った溝に垂直に当て、SKEIDのグリップ部をしっかり握り、後端をハンマーで叩くと、SKEIDの先端が最大45°回転*1し、ねじがゆるみます。

SKEIDインパクトドライバ

*1: SKEIDのアダプタを軽く押し込みながら回し、ねじをゆるめる方向に△マークを合わせてください。L左回転・R右回転

SKEIDインパクトドライバ

打撃の衝撃によってSKEIDの回転方向が切り替わることがあります。その場合は、回転させたい方向に力を入れながらハンマーで叩いてください。

③ねじがゆるんだことを確認し、SKEIDを手で回してねじを取りはずします。

SKEIDインパクトドライバ


関連商品

SKEIB六角穴用ビット
SKEIB

SKEIDインパクトドライバ

SKEIB-PH十字穴用ビット
SKEIB-PH

SKEIDインパクトドライバ