• 特殊ねじ
  • 工具

リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

Damaged Screw Removal Bit ・ Impact Driver Set

SKEIBD-SET

  • 簡単作業

正しい使い方 ここがポイント!

リセスが破損したねじの取りはずし方を動画でわかりやすく説明します。


寸法・CAD・価格

品番*1 質量*2
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
数量(個) 在庫/非在庫
SKEIBD-6.35-SET 704 12,600 13,860 カート 在庫品

*1: SKEIBSKEIB-SPHSKEIB-MPHSKEID収納ケースがセットになっています。

収納ケースの外形寸法 W:275mm ・ H:45mm ・ D:131mm

*2: 工具・収納ケースの合計質量です。


セット内容

SKEIBD-SETリセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

品番 S
適用する六角穴二面幅の呼び
A 質量
(g)
SKEIB-1.5 1.5 2.3 24
SKEIB-2 2 3 24
SKEIB-2.5 2.5 3.9 25
SKEIB-3 3 4.5 26
SKEIB-4 4 6 29

SKEIBD-SETリセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

品番 適用するねじ径 質量(g)
SKEIB-SPH M2 - M4 26
SKEIB-MPH M3 - M6 25

SKEIBD-SETリセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

品番 質量(g)
SKEID-6.35 239

材質・仕上げ

SKEIB
軸部 合金鋼
リン酸亜鉛皮膜
グリップ 熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形
SKEID
インパクトドライバ本体 炭素鋼
クロムメッキ
グリップ 熱可塑性エラストマ
アダプタ 合金鋼
四三酸化鉄皮膜(黒)
アダプタ外皮 ポリアミド(黒)
収納ケース
外装ケース・内装トレイ ポリプロピレン(半透明)

用途

リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに

特長

  • リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。
  • 専用ビットSKEIBで破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。

SKEIBD-SETリセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

  • 溝を作りだすための専用ビットSKEIBと、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバSKEIDを組み合わせて使用してください。
  • ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
  • 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。
    SKEIB--------六角穴用
    SKEIB-SPHSKEIB-MPH----十字穴用
  • SKEIB SKEIB-SPH SKEIB-MPH SKEIDは単品でも購入可能です。SKEIBSKEIB-PHSKEID

使用上の注意

  • リセスが破損したねじの取りはずし以外には使用しないでください。
  • SKEIBはSKEIDと組み合わせて使用してください。
  • ねじのリセスに適したビットを使用してください。
  • SKEIB-SPH SKEIB-MPHは、熱処理により表面硬度が高いねじに使用しないでください。ビットが破損する場合があります。
  • ハンマーで叩く際は、ねじが取りついている箇所にも衝撃が伝わります。衝撃が吸収されて溝が作られなかったり、取りつけ箇所が破損する可能性があります。
  • 樹脂ねじなどのリセス強度が小さいねじに使用すると、ねじが更に破損する可能性があるため、使用しないでください。
  • ねじの破損状態が悪化したり、ビットが破損する場合があるため、過度な力で叩かないでください。
  • SKEIBの先端は鋭利なため、触れてけがをしないようにご注意ください。
  • ハンマーで叩く際は、手や指を誤って叩かないようにご注意ください。
  • 金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
  • 作業時は保護メガネを着用してください。

ねじの取りはずし作業方法

①破損したリセスに、適用するリセス破損ねじ取りはずしビットSKEIBを垂直に当て、軸部の後端をハンマーで叩いてねじ頭部に溝を作ります。

SKEIBD-SETリセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

②SKEIBをインパクトドライバSKEIDに取りつけます。SKEIBの先端をねじ頭部に作った溝に垂直に当て、SKEIDのグリップ部をしっかり握り、後端をハンマーで叩くと、SKEIDの先端が最大45°回転*1し、ねじがゆるみます。

SKEIBD-SETリセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

*1: SKEIDのアダプタを軽く押し込みながら回し、ねじをゆるめる方向に△マークを合わせてください。L左回転・R右回転

SKEIBD-SETリセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

打撃の衝撃によってSKEIDの回転方向が切り替わることがあります。その場合は、回転させたい方向に力を入れながらハンマーで叩いてください。

③ねじがゆるんだことを確認し、SKEIDを手で回してねじを取りはずします。

SKEIBD-SETリセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

工具を他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(チタン)

工具にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります