• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空

SVFCS

六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)

Hexagon Socket Countersunk Head Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVFCS六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVFCS-M3-5 3 5 6 1.7 2 1.2 20 0.49 3,880 CAD カート カート -
SVFCS-M3-6 3 6 6 1.7 2 1.2 20 0.53 4,160 CAD カート カート -
SVFCS-M3-8 3 8 6 1.7 2 1.2 20 0.61 4,480 CAD カート カート -
SVFCS-M3-10 3 10 6 1.7 2 1.2 20 0.69 4,760 CAD カート カート -
SVFCS-M3-12 3 12 6 1.7 2 1.2 20 0.77 5,240 CAD カート カート -
SVFCS-M4-6 4 6 8 2.3 2.5 1.5 20 1 4,480 CAD カート カート -
SVFCS-M4-8 4 8 8 2.3 2.5 1.5 20 1.2 4,760 CAD カート カート -
SVFCS-M4-10 4 10 8 2.3 2.5 1.5 20 1.3 5,020 CAD カート カート -
SVFCS-M4-12 4 12 8 2.3 2.5 1.5 20 1.5 5,280 CAD カート カート -
SVFCS-M4-16 4 16 8 2.3 2.5 1.5 20 1.8 5,560 CAD カート カート -
SVFCS-M5-8 5 8 10 2.8 3 1.5 10 2.2 2,640 CAD カート カート -
SVFCS-M5-10 5 10 10 2.8 3 1.5 10 2.4 2,780 CAD カート カート -
SVFCS-M5-12 5 12 10 2.8 3 1.5 10 2.7 3,050 CAD カート カート -
SVFCS-M5-16 5 16 10 2.8 3 1.5 10 3.1 3,190 CAD カート カート -
SVFCS-M5-20 5 20 10 2.8 3 1.5 10 3.6 3,480 CAD カート カート -
SVFCS-M6-10 6 10 12 3.3 4 2 10 3.9 3,050 CAD カート カート -
SVFCS-M6-12 6 12 12 3.3 4 2 10 4.3 3,190 CAD カート カート -
SVFCS-M6-16 6 16 12 3.3 4 2 10 4.9 3,480 CAD カート カート -
SVFCS-M6-20 6 20 12 3.3 4 2 10 5.6 3,880 CAD カート カート -
SVFCS-M6-25 6 25 12 3.3 4 2 10 6.5 4,160 CAD カート カート -
SVFCS-M8-12 8 12 16 4.4 5 2 10 8.9 3,860 CAD カート カート -
SVFCS-M8-16 8 16 16 4.4 5 2 10 10 3,990 CAD カート カート -
SVFCS-M8-20 8 20 16 4.4 5 2 10 11 4,480 CAD カート カート -
SVFCS-M8-25 8 25 16 4.4 5 2 10 13 4,750 CAD カート カート -
SVFCS-M8-30 8 30 16 4.4 5 2 10 15 5,040 CAD カート カート -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SVFCS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVFCS六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)