• 特殊ねじ
  • 真空

SWAT-3-VF

チタン座金(ガス抜き溝つき)

Washers with Vent Groove - Titanium

  • 真空
  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量

SWAT-3-VFの形状図

SWAT-VFチタン座金(ガス抜き溝つき)寸法図

単位 : mm

品番 呼び d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAT-3-VF 3 3.2 7 0.5 0.068 100 110 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。


SWAT-3-VFの材質・仕上げ

SWAT-VF
本体 TP340C(チタン2種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

SWAT-3-VFの特長

  • ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVSTと組み合わせてご使用ください。SVST

使用例

キリ穴に溜まったガスはSWAT-VFで、ねじ穴の底に溜まったガスはSVSTで排出します。SVST

SWAT-VFチタン座金(ガス抜き溝つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SWAT-VFにはこのような商品があります

真空にはこのような商品があります