公開日:2026年09月29日

アクチュエータブラケット 2軸(X-Z軸)用の特長・使用事例

このエントリーをはてなブックマークに追加

アクチュエータブラケット2軸(X-Z軸)

top

アクチュエータブラケットの特長・導入メリット

1. 設計・加工・調達の手間いらず

取りつけのために必要な設計・加工がすべて不要です。
さらに標準在庫品のため、14時までのご注文なら当日出荷いたします。 届いてすぐに組みつけ可能で、アクチュエータ導入の手間・時間を大幅に削減します。
当日出荷

2. 安心の品質・精度を保証

3次元測定機による検査体制により、高品質・高精度を保証しています。
特長

3. 仕様に応じたさまざまな取りつけ方法に対応

X軸に対するZ軸取りつけ向きを平行取りつけと
直交取りつけ2種類を標準化。
使用用途に応じて選択が可能です。
取りつけ方法

4. 耐蝕性にすぐれた表面処理

本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐蝕性の高い低温黒色クロム処理をしています。

表面処理

使用事例

アクチュエータのX軸(水平)とZ軸(垂直)の組み合わせ用途に対応。
搬送・移載・充填・組立・印字・検査などの用途に。

使用事例

商品一覧

アクチュエータブラケット  RBXZ
RBXZ
適用アクチュエータ一覧

THK IKO NSK
SKR26
SKR33
SKR46
TE50B
TE60B
TE86B
MCL06
MCH06
MCH09

お問い合わせ

商品紹介 直動サポート
このエントリーをはてなブックマークに追加