公開日:2020年05月10日

高把持力・高剛性な電動グリッパが欲しい【自動化・ロボット・電動化】

このエントリーをはてなブックマークに追加

最大1520Nの高把持力を実現した電動グリッパがあります

電動ながら軽量で高把持力・高剛性を実現したNBKのグリッパなら、重量ワークにも使用できます。機械式セルフロック機構により、電力供給が途切れてもワークを把持します。IO信号による制御とIO-Link対応があり、IP64に適合しています。


推奨商品

高性能グリッパ  GEP/GED5000 シリーズ

課題・事例 自動化・ロボット・電動化 工作機械 自動車製造工程 FA機器 課題解決事例集 グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加