公開日:2026年08月17日

SUS316Lよりも耐蝕性が高いねじがほしい【クリーン環境】

このエントリーをはてなブックマークに追加

高耐蝕・非磁性・クリーン仕様の高機能ねじがあります

食品・医療・半導体装置では、SUSXM7(SUS304)よりも高耐蝕性・高衛生性が求められる
ことがあります。
NBKのSUS316L製ねじやチタン製ねじは、塩素や薬品に強く、腐食リスクを大幅に低減。
また、非磁性・高耐蝕性を兼ね備えたチタン製ねじは光輝処理により清浄度を高めており、
磁場を嫌う環境にも最適。
クリーンルームや高耐蝕性・高衛生性が求められる装置でも、安心して使用できる仕様です。

機械的性質・物性

  性質  TB340C
(純チタン)
 Ti-6Al-4V
(64チタン)
 Ti-15-3-3-3
(βチタン)
 SUS316L
(SNSLG)
 SUSXM7*
 引張強さ (N/mm2) 340-510 895以上 705-945 1,000 700
 0.2%耐力 (N/mm2)     215以上  825以上  690-835 800 450
 透磁率(μ)  1.0001    1.0002  1.0002 1.008 1.4

*強度区分A2-70の値です。
   表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

おすすめ商品

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 生産性・作業性向上 耐熱性・耐蝕性 クリーン・真空・非磁性 作業性・メンテナンス 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 ロボット周辺機器 課題解決事例集 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加