公開日:2020年05月10日

高温環境でも高い強度を保つねじが欲しい【生産性向上】

このエントリーをはてなブックマークに追加

耐熱性にすぐれたねじを在庫しています

さまざまな材質の耐熱性にすぐれたねじがあります。使用環境に合わせてお選びください。

材質 引張強さ(N/mm2)
200℃ 500℃ 800℃ 1000℃
SUS316L
560
500 250 -
SUS310S
580 500 200 -
インコネル600
560 530 200 70
モリブデン
590 450 290 210
炭素鋼
450 230 40 -
SUS304
500 420 160 -

材質 連続使用温度(℃)
セラミック 1500
ベスペル🄬 288・350
PTFE(四ふっ化エチレン) 260

スーパーインバーは、線膨張係数が小さく、熱膨張によるゆがみ・破損防止に効果的です。
スーパー
インバー
SUS304
比重 8.15
7.93
縦弾性係数(GPa)
132
193
電気抵抗率(μΩ・m)
0.77
0.7
熱伝導率(W/(m・K)
10.47
17
線膨張係数(K-1)
0.69×10-6
17.3×10-6


12-01

推奨商品

耐熱性の高いねじ

12-02


半導体製造装置内部での課題解決事例をこちらで紹介しています

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 高強度・高剛性 半導体製造装置 課題解決事例集 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加