公開日:2020年05月10日

塩水によるねじの腐蝕対策をしたい【高衛生・耐蝕・クリーン】

このエントリーをはてなブックマークに追加

二相ステンレス製のねじを使用しましょう

SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれた二相ステンレス製のねじなら、海水など、塩化物環境でも使用できます。

  UNS S31803 SUS316L
引張強さ(N/mm2)
620以上
480以上
0.2%耐力(N/mm2)
450以上
175以上
伸び(%)
18以上
40以上
硬度(HRB)
(106以下)
90以下
※表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

51-01

推奨商品

二相ステンレス六角ボルト  SNHDS

51-02


お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 耐熱性・耐蝕性 課題解決事例集 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加