• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - Inconel equiv.

SVSI

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SVSI六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSI-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 0.87 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 0.96 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 1.3 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.2 1.5 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 1.5 1.8 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 1.5 2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 1.5 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 1.5 2.4 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 1.5 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 1.5 3.4 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 3.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 3.7 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 4.4 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 5.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-12 M6 1 12 10 6 5 2 5.5 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-16 M6 1 16 10 6 5 2 6.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-20 M6 1 20 10 6 5 2 7.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-25 M6 1 25 10 6 5 2 8.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M6-30 M6 1 30 10 6 5 2 9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 2 13 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 2 15 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 2 16 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 2 18 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSI-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 2 21 - - CAD 見積り 非在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SVSI
本体 UNS N06600(インコネル*1600相当)

*1: Inconelおよびインコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/
プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • インコネル六角穴付きボルトSNSIのガス抜き穴つきタイプ。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 酸化性・還元性の無機および有機酸に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 塩素イオンによる耐応力腐蝕割れ性にすぐれています。
  • アンモニアに対してほぼ完全な耐蝕性を示します。
  • すぐれた耐熱性・耐クリープ性。600℃付近でも、高い強度を保持します。
  • 高温環境下、腐蝕環境下での真空引きのサポートに。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSI六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき)


機械的性質

インコネル(UNS N06600) SUS304
引張強さ(N/mm2) 548-695 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 205-352 205以上
伸び(%) 35-55 40以上
硬度(HRB) 65-85 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

インコネル(UNS N06600) SUS304
比重 8.42 7.93
縦弾性係数(GPa) 207 193
比熱(J/kg・K) 444 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.0 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 16.7 17
線膨張係数(K-1) 13.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります