• カップリング(軸継手)
  • オルダムカップリング

MOC-28-8-8

フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ

Oldham-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 許容ミスアライメント大
  • 偏心反力小

MOC-28-8-8の形状図

MOCフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ

単位 : mm

品番 A A1 L W E F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MOC-28-8-8 26 27.5 7.3 25.6 14.2 3.7 M4 1.7 2,160 2,376 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
キー溝追加工
最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*2
MOC-28-8-8 14 14 8 14 3000 2.6×10-6 350 1.5 3 24

*1: 周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを表の温度補正係数で補正してください。MOCの使用可能温度は-20℃~80℃です。
*2: 最大軸穴径での値です。

スリップトルク

スリップトルクは「カップリング ー セットスクリュータイプのスリップトルク」アルミニウム合金製カップリングをご参照ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55

構造

セットスクリュータイプ

MOC MOC

MOC/MOC-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピングタイプ

MOC-C MOC-C

MOC/MOC-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ


MOC-28-8-8の材質・仕上げ

MOC
ハブ A2017
アルマイト処理*1
スペーサ リサイクル炭素繊維入りポリアセタール
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。


MOC-28-8-8の特長

  • 適用モータ
MOC
サーボモータ ●
ステッピングモータ ●
一般汎用モータ ◎

◎:非常にすぐれている ●:使用可

  • 特性
MOC
高トルク ◎
許容ミスアライメント ◎
偏心反力小 ◎
使用可能温度 -20℃~80℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
  • スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。
  • ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
  • ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
  • シンプル構造で組み立てが簡単です。
  • 日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。

用途

スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MOC/MOC-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

選定例

選定条件が軸径φ8、負荷トルク0.4N・mのとき、選定サイズはMOC-23です。

スペーサの突起構造

スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。

MOC/MOC-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

スペーサに突起のないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく、また、軸に曲げモーメントが発生します。
NBKのオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく、また、軸への負担を軽減します。


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MOC/MOC-C_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

交換用のスペーサMOC-SPCRがあります。
MOC-SPCR

MOCフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ


仕様変更のご案内

フレキシブルカップリング MORシリーズおよびMOCシリーズの一部サイズにつきまして仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250611_MOR_MOC/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

MOC-28にはこのような商品があります

MOCにはこのような商品があります