• カップリング
  • オルダムタイプ

MOL-C

フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ / クランピングタイプ

Oldham-type Flexible Coupling

  • 許容ミスアライメント大
  • 電気絶縁性
  • 偏心反力小

形状図

MOL-Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ / クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
MOL-16C 16 12.5 29 7 3 5 M2.5 1 - 2,250 CAD カート カート -
MOL-20C 20 14.4 33.8 9 3 6.5 M2.5 1 - 2,400 CAD カート カート -
MOL-25C 25 16.5 39.2 11 3.8 9 M3 1.5 - 2,750 CAD カート カート -
MOL-32C 32 18.7 44.7 14.5 4.5 11 M4 2.5 - 3,340 CAD カート カート -
MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 - 7,680 CAD カート カート -
MOL-50C 50 27 58.2 23 8 16 M6 8 - 9,740 CAD カート カート -
MOL-63C 63 33 70.6 28 10 21 M8 16 - 14,100 CAD カート カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*2
MOL-16C 6 0.7 1.4 39000 5.8×10-7 31 1 3 12
MOL-20C 8 1.2 2.4 31000 1.5×10-6 60 1.5 3 19
MOL-25C 10 2 4 25000 4.4×10-6 140 2 3 36
MOL-32C 14 4.5 9 19000 1.4×10-5 280 2.5 3 69
MOL-40C 16 9 18 15000 4.1×10-5 540 3 3 130
MOL-50C 20 18 36 12000 1.2×10-4 820 3.5 3 230
MOL-63C 25 36 72 10000 3.7×10-4 1900 4 3 450

*1: 負荷変動がなく、一方向回転時の値です。負荷変動が大きい、または正逆運転がある場合は余裕を持ったサイズを選択してください。周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MOL-Cの使用可能温度は-20℃~80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
5 6 6.35 8 10 11 12 14 15 16 18 20 25
MOL-16C - - - - - - - - - - -
MOL-20C - - - - - - - - - -
MOL-25C - - - - - - - - - -
MOL-32C - - - - - - - -
MOL-40C - - - - - - - - -
MOL-50C - - - - - - - - - -
MOL-63C - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付きボルト(MOL-C)が付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプの組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55

構造

セットスクリュータイプ

MOL外径φ16-φ32MOLMOL-C

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOL外径φ40-φ63

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOS MOS MOS-C

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピングタイプ

MOL-C外径φ16-φ32MOLMOL-C

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOL-C外径φ40-φ63

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

MOS-C MOS MOS-C

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ


材質・仕上げ

MOL-C
ハブ A2017
アルマイト処理
スペーサ ポリアセタール
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
MOL MOS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MOL MOS
許容ミスアライメント
電気絶縁性
使用可能温度 -20℃~80℃ -20℃~80℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
  • ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
  • 電気絶縁性があります。
  • 標準タイプMOLとショートタイプMOSがあります。

用途

パーツフィーダ/搬送機器

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。


常用トルクの比較

MOL-Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ / クランピングタイプ


関連商品

高トルク仕様のオルダムタイプカップリングMORがあります。
MORMOR-CMOR-K

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

金属スペーサのオルダムタイプカップリングMOMがあります。
MOMMOM-CMOM-K

MOL/MOL-C/MOS/MOS-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ