• カップリング(軸継手)
  • オルダムカップリング

MOR/フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ

Oldham-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 許容ミスアライメント大

形状図

MORフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ寸法図

*1: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W E F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径(寸法許容差H8)
D1-D2
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 品番チェック 在庫/非在庫
MOR-6 6 2.5 8.4 2.1 1.3 M2 0.18 - 1,080 1,188 CAD カート - 在庫品
MOR-8 8 2.5 9.6 3.1 1.3 M2 0.18 - 1,170 1,287 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-10 10 2.9 10.4 4.1 1.4 M2 0.18 - 1,250 1,375 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-12 12 3.9 14.4 5.2 2 M3 0.7 - 1,370 1,507 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-15 15 4.4 16 8.2 2.2 M3 0.7 - 1,460 1,606 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-17 17 4.9 19.7 8.2 2.5 M3 0.7 - 1,490 1,639 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-20 20 5.8 21.6 12.2 2.9 M3 0.7 - 1,680 1,848 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-26 26 7.3 25.6 14.2 3.7 M4 1.7 - 1,960 2,156 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-30 30 10 32.6 16.2 5 M4 1.7 - 2,170 2,387 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-34 34 11.1 34 16.2 5.6 M5 4 - 2,400 2,640 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-38 38 12.1 40.1 20.3 6.1 M5 4 - 4,070 4,477 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-45 45 13.8 46 22.3 6.9 M6 7 - 5,280 5,808 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-55 55 18.7 57 26.5 9.4 M8 15 - 6,440 7,084 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOR-68 68 24 77 38.5 12 M10 30 - 8,330 9,163 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
キー溝追加工
最大軸穴径
(mm)
トルク(N・m) 最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*3
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*3
1方向回転*1*2 正逆方向回転*2
MOR-6 2 - 0.2 0.07 100000 2.2×10-9 5 0.5 3 0.4
MOR-8 3 - 0.5 0.13 78000 7.4×10-9 12 0.7 3 0.8
MOR-10 4 - 0.8 0.2 63000 1.9×10-8 23 0.9 3 1
MOR-12 5 - 1 0.34 52000 5.3×10-8 60 1 3 3
MOR-15 8 8 1.6 0.4 42000 1.4×10-7 80 1 3 4
MOR-17 8 8 2.2 0.74 37000 2.8×10-7 120 1.2 3 7
MOR-20 12 12 3.2 0.8 31000 5.7×10-7 120 1.2 3 9
MOR-26 14 14 6 2 24000 2.1×10-6 300 1.5 3 20
MOR-30 16 16 15 5 21000 5.4×10-6 530 2 3 38
MOR-34 16 16 16 5.4 18000 9.1×10-6 1000 2.5 3 52
MOR-38 20 20 28 7 16000 1.6×10-5 1500 2.5 3 69
MOR-45 22 22 30 10 14000 3.3×10-5 2400 3 3 110
MOR-55 26 26 45 15 11000 1.0×10-4 4100 4 3 230
MOR-68 38 38 80 20 9000 3.7×10-4 6400 4.5 3 430

*1: 1方向回転時の耐久試験において、100万回転以上の耐久を確認した結果に基づく値です。
*2: 周囲温度が30℃を超える場合は、表の温度補正係数で補正してください。MORの使用可能温度は-20℃~80℃です。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングのトルクより小さくなる場合があります。⇒スリップトルク

*3: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径(寸法許容差H8)
D1-D2
1 1.5 2 3 4 5 6 6.35 8 9.525 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 35 38
MOR-6 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOR-8 ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOR-10 - - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOR-12 - - - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOR-15 - - - - ● ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - -
MOR-17 - - - - ● ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - -
MOR-20 - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - - -
MOR-26 - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -
MOR-30 - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
MOR-34 - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● - - - - - - - -
MOR-38 - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● - - - - - -
MOR-45 - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
MOR-55 - - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● - - - -
MOR-68 - - - - - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55

スリップトルク

スリップトルクは「カップリング ー セットスクリュータイプのスリップトルク」アルミニウム合金製カップリングをご参照ください。

構造

セットスクリュータイプ

MOR MOR

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピングタイプ

MOR-C MOR-C

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

セットスクリュー+キータイプ

MOR-K MOR-K

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピング+キータイプ

MOR-CK MOR-CK

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ


材質・仕上げ

MOR
ハブ A2017
アルマイト処理*1
スペーサ ポリアセタール
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。


特長

  • 適用モータ
MOR
サーボモータ ●
ステッピングモータ ●
一般汎用モータ ◎

◎:非常にすぐれている ●:使用可 

  • 特性
MOR
高トルク ◎
許容ミスアライメント ◎
偏心反力小 ◎
電気絶縁性 ◎
使用可能温度 -20℃~80℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
  • ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
  • シンプル構造で組み立てが簡単です。

用途

スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器

スペーサ(ポリアセタール)の耐薬品性

影響
耐候性 わずかに変色
耐弱酸性 大体耐える
耐強酸性 侵される
耐弱アルカリ性 大体耐える
耐強アルカリ性 大体耐える
耐有機溶剤性 抵抗性を有する

スペーサ(ポリアセタール)の物性

試験方法 単位 ポリアセタール
密度 ISO 1183 g/cm3 1.36
吸水率
(23℃、浸漬24hr)
ISO 62 % 0.7
引張強さ ISO 527-1、2 N/mm2 52
曲げ強さ ISO 178 N/mm2 72
シャルピー衝撃強さ
(ノッチ付き)
ISO 179/1eA kJ/m2 5.9
荷重たわみ温度
(1.8MPa)
ISO 75-1、2 ℃ 85
絶縁破壊強さ
(3mmt)
IEC 60243-1 kV/mm 20
体積抵抗率 IEC 60093 Ω・cm 1×1014
燃焼性 UL94 - HB

スペーサの突起構造

スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

スペーサに突起のないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく、また、軸に曲げモーメントが発生します。
NBKのオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく、また、軸への負担を軽減します。


偏心反力

ハブとスペーサの初期スリップ荷重値です。
なじみ運転後にスリップ荷重は小さくなり、ミスアライメントにより発生する軸荷重が低下し、軸受などへの負荷が軽減します。

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Tテクニカル・インフォメーション

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

交換用のスペーサMOR-SPCRがあります。
MOR-SPCR

MORフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オルダムカップリングにはこのような商品があります

カップリング(軸継手)にはこのような商品があります