特長
- ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
- ロボットの据えつけ高さを150・200・250mm高くします。
- 装置機内やライン内へのロボットの据えつけに。
- 可搬重量4kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。
- 位置決め用のピン穴を設けています。
- 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
選定表
下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
| ロボット機種名 YAMAHA*1 Robot |
ロボットスタンド品番 | ロボット据えつけ面の仕様 |
|---|---|---|
| YK400XE-4 | RSB-YM-150R-150-A RSB-YM-150R-200-A RSB-YM-150R-250-A |
図1 |
| YK250XG YK350XG YK400XG YK500XGL YK600XGL |
RSB-YM-160-150-A RSB-YM-160-200-A RSB-YM-160-250-A |
図2 |
| YK510XE-10 YK610XE-10 YK700XE-10 |
RSB-YM-170R-150-A RSB-YM-170R-200-A RSB-YM-170R-250-A |
図3 |
| YK500XG YK600XG YK700XGL |
RSB-YM-200-150-A RSB-YM-200-200-A RSB-YM-200-250-A |
図4 |
*1: YAMAHAはヤマハ発動機株式会社の登録商標です。

ピンは付属していません。


ピンは付属していません。

寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | C | H | d | P1 | P2 | T1 | T2 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSB-YM-150R-150-A | 150 | 190 | 150 | 14 | 110 | 160 | 20 | 20 | 11.2 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-150R-200-A | 150 | 190 | 200 | 14 | 110 | 160 | 20 | 20 | 12.7 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-150R-250-A | 150 | 190 | 250 | 14 | 110 | 160 | 20 | 20 | 14.1 | 33,400 | 36,740 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-160-150-A | 160 | 160 | 150 | 14 | 130 | 130 | 20 | 20 | 10.4 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-160-200-A | 160 | 160 | 200 | 14 | 130 | 130 | 20 | 20 | 11.9 | 25,700 | 28,270 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-160-250-A | 160 | 160 | 250 | 14 | 130 | 130 | 20 | 20 | 13.3 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-170R-150-A | 170 | 200 | 150 | 14 | 130 | 170 | 20 | 20 | 13.4 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-170R-200-A | 170 | 200 | 200 | 14 | 130 | 170 | 20 | 20 | 15.1 | 30,800 | 33,880 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-170R-250-A | 170 | 200 | 250 | 14 | 130 | 170 | 20 | 20 | 16.7 | 33,000 | 36,300 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-200-150-A | 200 | 200 | 150 | 14 | 170 | 170 | 20 | 20 | 15.9 | 33,900 | 37,290 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-200-200-A | 200 | 200 | 200 | 14 | 170 | 170 | 20 | 20 | 18.0 | 36,600 | 40,260 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
| RSB-YM-200-250-A | 200 | 200 | 250 | 14 | 170 | 170 | 20 | 20 | 19.9 | 45,100 | 49,610 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
実働11日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
構造

材質・仕上げ
| RSB-YM | |
|---|---|
| 本体 | FC250 塗装(灰色) |
使用上の注意
- ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは、ねじの呼びの1.5倍以上を目安にしてください。
- ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。
- ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。
- NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。