• ボールジョイント・アングルヒンジ

ボールジョイント - 止めねじタイプ(おねじ)

Swivel Ball Joint

SBJS-M

形状図

SBJS-Mボールジョイント - 止めねじタイプ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
23
31
39
49
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
-
♯
ねじの呼び
すべて
-
1/4-20UNC
3/8-16UNC

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ ♯
ねじの呼び
Lm h M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. Db d d1 H h1 h2 P sw B 止めねじの
推奨締めつけトルク(N・m)*1
ねじつきボールの
保持トルク(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBJS-23-M5-M 23 M5 0.8 - 8 17.3 M5 0.8 7.5 14 11 2.5 26.6 21.7 10.6 7 9 2.5 1.5 4.5 32 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-23-M6-M 23 M6 1 - 10 17.3 M5 0.8 7.5 14 11 2.5 26.6 21.7 10.6 7 9 2.5 1.5 4.5 40 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-31-M6-M 31 M6 1 - 10 21.5 M6 1 9 18 14 3.5 35.5 29.6 14.9 9 12 3 2.5 6.5 70 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-31-M8-M 31 M8 1.25 - 12 21.5 M6 1 9 18 14 3.5 35.5 29.6 14.9 9 12 3 2.5 6.5 80 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-39-M6-M 39 M6 1 - 10 25.5 M8 1.25 12 24 15 4.5 45 37.2 18.9 12 13 4 4 16 130 15,600 17,160 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-39-M8-M 39 M8 1.25 - 12 25.5 M8 1.25 12 24 15 4.5 45 37.2 18.9 12 13 4 4 16 130 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-49-M8-M 49 M8 1.25 - 12 30.8 M8 1.25 12 28 19.5 4.5 56 46.1 24 16 17 4 4 20 263 20,300 22,330 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-49-M10-M 49 M10 1.5 - 15 30.8 M8 1.25 12 28 19.5 4.5 56 46.1 24 16 17 4 4 20 265 20,400 22,440 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-23-1/4-20-M 23 - - 1/4-20UNC 10 17.3 M5 0.8 7.5 14 11 2.5 26.6 21.7 10.6 7 9 2.5 1.5 4.5 29 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-31-1/4-20-M 31 - - 1/4-20UNC 10 21.5 M6 1 9 18 14 3.5 35.5 29.6 14.9 9 12 3 2.5 6.5 70 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-39-3/8-16-M 39 - - 3/8-16UNC 12 25.5 M8 1.25 12 24 15 4.5 45 37.2 18.9 12 13 4 4 16 165 15,900 17,490 CAD カート 実働15日目出荷
SBJS-49-3/8-16-M 49 - - 3/8-16UNC 12 30.8 M8 1.25 12 28 19.5 4.5 56 46.1 24 16 17 4 4 20 267 20,400 22,440 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SBJS-M
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ねじつきボール アルミニウム合金
ベースプレート アルミニウム合金
止めねじ SUS304

特長

  • ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調整・固定に適しています。
  • 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。

SBJS-Mボールジョイント - 止めねじタイプ(おねじ)

SBJS-Mボールジョイント - 止めねじタイプ(おねじ)

  • 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。

単位 : N・m

品番 止めねじの
推奨締めつけトルク*1
ねじつきボールの
保持トルク*1
SBJS-23 1.5 4.5
SBJS-31 2.5 6.5
SBJS-39 4 16
SBJS-49 4 20

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

  • ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
  • ボールジョイントSBJS-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。SBJP

SBJS-Mボールジョイント - 止めねじタイプ(おねじ)


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、止めねじを推奨締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
  • ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

関連商品

取りつけ用プレートSBJPがあります。
SBJP

SBJS-Mボールジョイント - 止めねじタイプ(おねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールジョイント・アングルヒンジにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります