• ボールローラ

BRAPS-200-N

ボールローラユニット(圧入タイプ)

Ball Roller Unit / Press Fit Type

形状図

BRAPS-Nボールローラユニット(圧入タイプ)寸法図

BRAPS-Nボールローラユニット(圧入タイプ)寸法図

BRAPS-Nボールローラユニット(圧入タイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

品番 使用ボールローラ品番 ボールローラ1個あたりの耐荷重
(N)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 備考
BRAPS-200-N BRUPS-24-N 69 1 566 11,000 CAD カート -

特長

  • アルミ製フレームにBRUPS(圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
  • ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。
  • BRAPS-Sはオールステンレス製のボールローラBRUPS-Sを使用。
  • BRAPS-Nのメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。

材質・仕上げ

BRAPS-N
フレーム A6063
アルマイト処理
ボールローラ本体 SUS304
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン