• ボールローラ

BRDB

下向きボールローラ(ツバつきタイプ)

Downward Ball Roller / Flange Type

形状図

BRDB下向きボールローラ(ツバつきタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
24
30
38
D1
すべて
40
50
60
L
すべて
24
28
37
s
すべて
5
6
8

単位 : mm

品番 D D1 L s T Db P R C Lc 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
BRDB-24 24 40 24 5 6 15.88 32 4.5 7.5 4.2 900 1 115 5,040 CAD カート カート -
BRDB-30 30 50 28 6 7 19.05 40 5.5 9 5.2 1100 1 207 5,630 CAD カート カート -
BRDB-38 38 60 37 8 8 25.4 49 6.5 10.5 6.2 1200 1 407 6,520 CAD カート カート -
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
  • 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
  • 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
  • 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • 取りつけた際に、ボールローラ本体の出寸法が小さく省スペースです。

BRDB下向きボールローラ(ツバつきタイプ)


材質・仕上げ

BRDB
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
メインボール SUJ2(硬度55HRC以上)
サブボール SUJ2(硬度55HRC以上)
受座 SCM415(硬度50HRC以上)
防塵シール フェルト

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン