• ボールローラ

BRDH

下向きボールローラ(六角ボルトタイプ)

Downward Ball Roller / Hexagon Head Bolt Type

形状図

BRDH下向きボールローラ(六角ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
12
16
20

単位 : mm

品番 M L L1 s Db B 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 備考
BRDH-12 12 20 21 5 15.88 24 900 1 92 5,190 CAD カート -
BRDH-16 16 25 25 6 19.05 30 1100 1 175 5,630 CAD カート -
BRDH-20 20 30 34 8 25.4 38 1200 1 375 6,520 CAD カート -
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
  • 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
  • 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
  • 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。

材質・仕上げ

BRDH
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
メインボール SUJ2(硬度55HRC以上)
サブボール SUJ2(硬度55HRC以上)
受座 SCM415(硬度50HRC以上)
防塵シール フェルト

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン