• ボールローラ

BRDSF

下向きボールローラ(丸フランジタイプ・角フランジタイプ)

Downward Ball Roller / Round Flange Type・Square Flange Type

形状図

BRDSF下向きボールローラ(丸フランジタイプ・角フランジタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D1 D L s T Db P R 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 備考
BRDSF-40 40 24 24 5 4 15.88 32 4.5 900 1 96 5,930 CAD カート -
BRDSF-50 50 30 28 6 5 19.05 40 5.5 1100 1 174 6,230 CAD カート -
BRDSF-60 60 38 37 8 6 25.4 49 6.5 1200 1 358 7,410 CAD カート -

特長

  • 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
  • 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
  • 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。

材質・仕上げ

BRDSF
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
メインボール SUJ2(硬度55HRC以上)
サブボール SUJ2(硬度55HRC以上)
受座 SCM415(硬度50HRC以上)
防塵シール フェルト

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン