• ボールローラ

BRPPS-S

ボールローラ(プランジャタイプ)

Ball Roller with Plunger Function / Press Fit Type

形状図

BRPPS-Sボールローラ(プランジャタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D D1 L s L1 L2 Db 荷重(N)
min./max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 備考
BRPPS-14-S 14 16 14 1.5 1.5 1.5 5.56 23 / 30 1 16 1,850 CAD カート -
BRPPS-18-S 18 20 17 2.5 1.5 2 8.73 24 / 38 1 31 2,050 CAD カート -
BRPPS-22-S 22 24 21.5 3.5 1.5 2 10.32 24 / 55 1 55 2,290 CAD カート -

特長

  • プランジャ機能つきボールローラ。圧入タイプ。
  • 本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
  • 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
  • ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
  • 取りつけ穴の推奨公差はH7です。

材質・仕上げ

BRPPS-S
本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304
ケーシング SUS304
スプリング SUS631J1

用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

使用上の注意

  • 上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • メインボールのストローク分、底部が可動します。取りつけ穴の深さにご注意ください。

BRPPS-Sボールローラ(プランジャタイプ)