• ボールローラ

BRUIP-P

ボールローラ(挿入タイプ)

Ball Roller / Insert Type

形状図

BRUIP-Pボールローラ(挿入タイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D D1 L L1 s Db d 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 備考
BRUIP-7-P 7 9 4 1 1.5 4.76 1.5 2 1 0.34 840 CAD カート -
BRUIP-9-P 9 11 5 1 2 6.35 2.5 5 1 0.63 1,020 CAD カート -
BRUIP-11-P 11 13 7 1 2.5 7.94 3 6 1 1.1 1,370 CAD カート -
BRUIP-13-P 13 15 8 1 3 9.53 3.5 8 1 1.8 1,820 CAD カート -

特長

  • 挿入タイプの上向き用ボールローラ。
  • 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
  • 固定には接着剤を使用してください。
  • ポリアセタール製とPEEK製を標準化。
  • BRUIP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
  • 下向き・横向きでも使用できます。

材質・仕上げ

BRUIP-P
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
メインボール PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

挿入タイプです。圧入しないでください。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。しまりばめで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。