• クランプレバー

LDCMS-NI

ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever - Miniature Type

形状図

LDCMS-NIミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDCMS-3-6-NI M3 0.5 6 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 29 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-3-8-NI M3 0.5 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 29 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-3-10-NI M3 0.5 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 30 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-3-12-NI M3 0.5 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 30 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-3-16-NI M3 0.5 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 30 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-10-NI M4 0.7 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 30 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-12-NI M4 0.7 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 30 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-16-NI M4 0.7 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 30 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-20-NI M4 0.7 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 30 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-25-NI M4 0.7 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 31 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-4-32-NI M4 0.7 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 31 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-12-NI M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-16-NI M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-20-NI M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-25-NI M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 32 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-32-NI M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 33 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-40-NI M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 34 2,730 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-50-NI M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 35 2,730 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-12-NI M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 31 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-16-NI M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 31 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-20-NI M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 32 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-25-NI M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-32-NI M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 34 2,690 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-40-NI M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 36 2,730 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-50-NI M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 37 2,730 CAD カート 在庫品
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
LDCMS-NI
レバー部 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のミニクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LDCMS-NIと同形状でめねじタイプのLDCFS-NIがあります。
LDCFS-NI

LDCMS-NIミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LDCMS-NIミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事