寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHM-5-12-LW20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-12-LW20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-12-LW20-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-12-LW20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-16-LW20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-16-LW20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-16-LW20-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-16-LW20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-20-LW20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-20-LW20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-20-LW20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-20-LW20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-25-LW20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-25-LW20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-25-LW20-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-25-LW20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-32-LW20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-32-LW20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-32-LW20-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-32-LW20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-40-LW20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-40-LW20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-40-LW20-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-40-LW20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-50-LW20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-50-LW20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-50-LW20-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-50-LW20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-12-LW20-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-16-LW20-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-20-LW20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-25-LW20-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-32-LW20-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-40-LW20-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-50-LW20-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-12-LW25-BK | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 89 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-12-LW25-OR | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 89 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-12-LW25-RD | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 89 | RD | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-12-LW25-SG | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 89 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-16-LW25-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-16-LW25-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-16-LW25-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | RD | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-16-LW25-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-20-LW25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-20-LW25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-20-LW25-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-20-LW25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-25-LW25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 94 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-25-LW25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 94 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-25-LW25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 94 | RD | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-25-LW25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 94 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-32-LW25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-32-LW25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-32-LW25-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-32-LW25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-40-LW25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 98 | BK | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-40-LW25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 98 | OR | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-40-LW25-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 98 | RD | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-40-LW25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 98 | SG | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-50-LW25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 101 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-50-LW25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 101 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-50-LW25-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 101 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-50-LW25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 101 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-63-LW25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 105 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-63-LW25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 105 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-63-LW25-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 105 | RD | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-63-LW25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 105 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-16-LW30-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 146 | BK | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-16-LW30-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 146 | OR | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-16-LW30-RD | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 146 | RD | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-16-LW30-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 146 | SG | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-20-LW30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 148 | BK | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-20-LW30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 148 | OR | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-20-LW30-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 148 | RD | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-20-LW30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 148 | SG | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-25-LW30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | BK | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-25-LW30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | OR | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-25-LW30-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | RD | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-25-LW30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | SG | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-32-LW30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-32-LW30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-32-LW30-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-32-LW30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-40-LW30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 158 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-40-LW30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 158 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-40-LW30-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 158 | RD | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-40-LW30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 158 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-50-LW30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 163 | BK | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-50-LW30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 163 | OR | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-50-LW30-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 163 | RD | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-50-LW30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 163 | SG | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-63-LW30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 169 | BK | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-63-LW30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 169 | OR | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-63-LW30-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 169 | RD | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-63-LW30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 169 | SG | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-80-LW30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 178 | BK | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-80-LW30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 178 | OR | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-80-LW30-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 178 | RD | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-80-LW30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 178 | SG | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHM-LW | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
平座金 | SUS303 |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 平座金が組み込まれたクランプレバー。
- 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |