• クランプレバー

フラットテンションレバー(おねじ)

Flat Tension Lever

LNFM-E

形状図

LNFM-Eフラットテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNFM-32-M8-12-E M8 1.25 12 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 147 4,730 5,203 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M8-16-E M8 1.25 16 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 148 4,750 5,225 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M8-20-E M8 1.25 20 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 149 4,780 5,258 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M8-25-E M8 1.25 25 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 151 4,810 5,291 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M8-32-E M8 1.25 32 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 153 4,840 5,324 CAD カート 在庫品
LNFM-32-M8-40-E M8 1.25 40 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 156 4,870 5,357 CAD カート 在庫品
LNFM-32-M8-50-E M8 1.25 50 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 158 4,920 5,412 CAD カート 在庫品
LNFM-32-M8-63-E M8 1.25 63 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 163 5,020 5,522 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M10-20-E M10 1.5 20 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 152 4,780 5,258 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M10-25-E M10 1.5 25 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 155 4,810 5,291 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M10-32-E M10 1.5 32 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 159 4,840 5,324 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M10-40-E M10 1.5 40 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 161 4,870 5,357 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M10-50-E M10 1.5 50 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 166 4,920 5,412 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M10-63-E M10 1.5 63 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 173 5,020 5,522 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-32-M10-80-E M10 1.5 80 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 250 16 183 5,050 5,555 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M10-16-E M10 1.5 16 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 235 5,280 5,808 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M10-20-E M10 1.5 20 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 237 5,320 5,852 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M10-25-E M10 1.5 25 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 239 5,340 5,874 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M10-32-E M10 1.5 32 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 242 5,390 5,929 CAD カート 在庫品
LNFM-36-M10-40-E M10 1.5 40 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 246 5,440 5,984 CAD カート 在庫品
LNFM-36-M10-50-E M10 1.5 50 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 252 5,460 6,006 CAD カート 在庫品
LNFM-36-M10-63-E M10 1.5 63 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 259 5,610 6,171 CAD カート 在庫品
LNFM-36-M10-80-E M10 1.5 80 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 266 5,710 6,281 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M12-25-E M12 1.75 25 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 245 5,340 5,874 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M12-32-E M12 1.75 32 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 250 5,390 5,929 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M12-40-E M12 1.75 40 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 256 5,440 5,984 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M12-50-E M12 1.75 50 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 263 5,460 6,006 CAD カート 在庫品
LNFM-36-M12-63-E M12 1.75 63 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 271 5,610 6,171 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-36-M12-80-E M12 1.75 80 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 360 23 283 5,710 6,281 CAD カート 在庫品
LNFM-40-M12-25-E M12 1.75 25 115 50 54.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 336 5,890 6,479 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-40-M12-32-E M12 1.75 32 115 50 54.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 342 5,960 6,556 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-40-M12-40-E M12 1.75 40 115 50 54.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 348 6,000 6,600 CAD カート 在庫品
LNFM-40-M12-50-E M12 1.75 50 115 50 54.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 355 6,040 6,644 CAD カート 在庫品
LNFM-40-M12-63-E M12 1.75 63 115 50 54.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 364 6,070 6,677 CAD カート 在庫品
LNFM-40-M12-80-E M12 1.75 80 115 50 54.5 26.5 2 12 30 40 19 28 340 23 376 6,180 6,798 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-45-M16-32-E M16 2 32 129 60 65 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 488 6,990 7,689 CAD カート 実働10日目出荷
LNFM-45-M16-40-E M16 2 40 129 60 65 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 498 7,170 7,887 CAD カート 在庫品
LNFM-45-M16-50-E M16 2 50 129 60 65 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 512 7,170 7,887 CAD カート 在庫品
LNFM-45-M16-63-E M16 2 63 129 60 65 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 529 7,260 7,986 CAD カート 在庫品
LNFM-45-M16-80-E M16 2 80 129 60 65 31.5 2 12 32 45 23 30 760 43 549 7,390 8,129 CAD カート 実働10日目出荷
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
LNFM
レバー部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNFM-D 水平レバー スティール製
LNFMS-D 水平レバー ステンレス製
LNFM-E 角度つきレバー スティール製
LNFMS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事