• クランプレバー

フラットテンションレバー(おねじ)

Flat Tension Lever

LNFMS-D

形状図

LNFMS-Dフラットテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNFMS-32-M8-12-D M8 1.25 12 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 147 6,070 6,677 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-32-M8-16-D M8 1.25 16 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 148 6,100 6,710 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-32-M8-20-D M8 1.25 20 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 149 6,130 6,743 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-32-M8-25-D M8 1.25 25 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 151 6,150 6,765 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-32-M8-32-D M8 1.25 32 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 153 6,220 6,842 CAD カート 在庫品
LNFMS-32-M8-40-D M8 1.25 40 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 156 6,290 6,919 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-32-M8-50-D M8 1.25 50 90 22.5 26.5 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 158 6,380 7,018 CAD カート 在庫品
LNFMS-36-M10-16-D M10 1.5 16 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 235 6,920 7,612 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-36-M10-20-D M10 1.5 20 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 237 6,950 7,645 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-36-M10-25-D M10 1.5 25 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 239 7,030 7,733 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-36-M10-32-D M10 1.5 32 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 242 7,110 7,821 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-36-M10-40-D M10 1.5 40 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 246 7,190 7,909 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-36-M10-50-D M10 1.5 50 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 252 7,300 8,030 CAD カート 在庫品
LNFMS-36-M10-63-D M10 1.5 63 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 259 7,430 8,173 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-36-M10-80-D M10 1.5 80 107.5 27.5 32 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 266 7,630 8,393 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-40-M12-25-D M12 1.75 25 115 34 38.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 336 8,040 8,844 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-40-M12-32-D M12 1.75 32 115 34 38.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 342 8,150 8,965 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-40-M12-40-D M12 1.75 40 115 34 38.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 348 8,220 9,042 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-40-M12-50-D M12 1.75 50 115 34 38.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 355 8,350 9,185 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-40-M12-63-D M12 1.75 63 115 34 38.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 364 8,540 9,394 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-40-M12-80-D M12 1.75 80 115 34 38.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 376 8,800 9,680 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-45-M16-32-D M16 2 32 129 40 45 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 488 9,860 10,846 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-45-M16-40-D M16 2 40 129 40 45 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 498 9,990 10,989 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-45-M16-50-D M16 2 50 129 40 45 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 512 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
LNFMS-45-M16-63-D M16 2 63 129 40 45 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 529 10,500 11,550 CAD カート 在庫品
LNFMS-45-M16-80-D M16 2 80 129 40 45 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 549 10,900 11,990 CAD カート 実働10日目出荷
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
LNFMS
レバー部 SUS303
ねじ部 SUS303
本体 SUS303
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNFM-D 水平レバー スティール製
LNFMS-D 水平レバー ステンレス製
LNFM-E 角度つきレバー スティール製
LNFMS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

めねじタイプのフラットテンションレバーLNFFLNFFSがあります。
LNFF-DLNFF-ELNFFS-DLNFFS-E

LNFMS-Dフラットテンションレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事