寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D1*1 | D2*1 | B1*1 | B2*1 | A | W | P | M(並目) | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCS-8-8-C | 8 | 8 | - | - | 12 | 32 | 10 | M3 | 11 | 26 | 2,130 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-8-10-C | 8 | 10 | - | 8 | 14 | 40 | 12 | M4 | 14 | 46 | 2,500 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-10-10-C | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 | 12 | M4 | 14 | 43 | 2,500 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-10-12-C | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 45 | 15 | M4 | 15 | 65 | 2,870 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-12-12-C | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 45 | 15 | M4 | 15 | 61 | 2,870 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-10-15-C | 10 | 15 | 8 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 116 | 3,340 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-12-15-C | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 111 | 3,340 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-15-15-C | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 102 | 3,340 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-12-20-C | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | M5 | 20 | 229 | 4,000 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-15-20-C | 15 | 20 | 12 | 16 | 25 | 64 | 24 | M5 | 20 | 217 | 4,000 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-20-20-C | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64 | 24 | M5 | 20 | 190 | 4,000 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: スリット加工前の寸法許容差です。
材質・仕上げ
FCCS-C ステンレス製 | |
---|---|
本体 | SUS304 |
六角穴付き ボルト |
SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング |
特長
- 2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。