• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DFSN-AA

ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持

Mounting System for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFSN-AAディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持寸法図

*1: 六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B W L1 L 最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DFSN-75-AA-40 75 40 90 17 106 10kg 750 6,620 CAD カート -
DFSN-100-AA-40 100 40 115 17 106 10kg 850 6,720 CAD カート -

構造

DFSN-AAディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持


材質・仕上げ

DFS-AF DFS-AA
DFS-PB
DFSN-AF DFSN-AA
DFSN-PB
ディスプレイ用
プレート
SPHC
静電塗装
ヒンジ SS400
静電塗装
クランプレバー ナイロン6 - -
六角ナット - - SS400
三価クロメート処理
固定用
プレート
SS400
静電塗装
- SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理
- A6063
アルマイト処理

特長

  • 1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。

DFSN-AAディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持

  • クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
    クランプレバータイプ----DFS
    六角ナットタイプ----DFSN
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFS-AFDFSN-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFS-AADFSN-AA
    丸パイプ用----DFS-PBDFSN-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

最大搭載質量

商品記号 最大搭載質量
DFS 6kg
DFSN 10kg

関連商品

ディスプレイの角度操作がスムーズにできる取っ手DPUがあります。
DPU

DFSN-AAディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持