• 機能レバー

LRG

プラスティックグリップレバー

Plastic Grip Lever

形状図

LRGプラスティックグリップレバー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm L A B G 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LRG-6-63 M6 1 12 63 8 17 38 25 640 CAD カート -
LRG-6-80 M6 1 12 80 8 17 38 32 680 CAD カート -
LRG-6-100 M6 1 12 100 8 17 38 40 720 CAD カート -
LRG-8-80 M8 1.25 20 80 10 21 50 53 830 CAD カート -
LRG-8-100 M8 1.25 20 100 10 21 50 65 860 CAD カート -
LRG-8-125 M8 1.25 20 125 10 21 50 81 900 CAD カート -
LRG-10-100 M10 1.5 25 100 12 25 65 97 1,020 CAD カート -
LRG-10-125 M10 1.5 25 125 12 25 65 119 1,070 CAD カート -
LRG-10-160 M10 1.5 25 160 12 25 65 149 1,120 CAD カート -
LRG-12-125 M12 1.75 30 125 14 28 85 163 1,310 CAD カート -
LRG-12-160 M12 1.75 30 160 14 28 85 205 1,410 CAD カート -
LRG-12-200 M12 1.75 30 200 14 28 85 253 1,490 CAD カート -

材質・仕上げ

LRG
レバー部 スティール
つや消しクロムメッキ
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
  • レバー部材質は2種類。
    LRG----スティール製
    LRGS----ステンレス製