寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
LQNN | |
---|---|
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、レバーをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ(A)がレバーの全高(h)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はレバーの全高(h)以上になるように設計してください。
単位 : mm
LQNN | |
---|---|
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。