• 機能レバー

LRGS

プラスティックグリップレバー

Plastic Grip Lever

形状図

LRGSプラスティックグリップレバー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm L A B G 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LRGS-6-63 M6 1 12 63 8 17 38 25 640 CAD カート -
LRGS-6-80 M6 1 12 80 8 17 38 32 670 CAD カート -
LRGS-6-100 M6 1 12 100 8 17 38 40 720 CAD カート -
LRGS-8-80 M8 1.25 20 80 10 21 50 53 830 CAD カート -
LRGS-8-100 M8 1.25 20 100 10 21 50 65 860 CAD カート -
LRGS-8-125 M8 1.25 20 125 10 21 50 81 930 CAD カート -
LRGS-10-100 M10 1.5 25 100 12 25 65 97 1,020 CAD カート -
LRGS-10-125 M10 1.5 25 125 12 25 65 119 1,130 CAD カート -
LRGS-10-160 M10 1.5 25 160 12 25 65 149 1,250 CAD カート -
LRGS-12-125 M12 1.75 30 125 14 28 85 163 1,480 CAD カート -
LRGS-12-160 M12 1.75 30 160 14 28 85 205 1,650 CAD カート -
LRGS-12-200 M12 1.75 30 200 14 28 85 253 1,830 CAD カート -

材質・仕上げ

LRGS
レバー部 SUS303
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
  • レバー部材質は2種類。
    LRG----スティール製
    LRGS----ステンレス製