寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | h | s | s1 | D1 | sw2 | sw3 | d2 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZX-40-SKS-R-15 | 40 | M6 | 1 | 15 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 72 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-20 | 40 | M6 | 1 | 20 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 73 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 74 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-30 | 40 | M6 | 1 | 30 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 75 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-35 | 40 | M6 | 1 | 35 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 76 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-40 | 40 | M6 | 1 | 40 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 77 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-50 | 40 | M6 | 1 | 50 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 78 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-55 | 40 | M6 | 1 | 55 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 79 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-60 | 40 | M6 | 1 | 60 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 81 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-70 | 40 | M6 | 1 | 70 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 83 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-75 | 40 | M6 | 1 | 75 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 85 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-80 | 40 | M6 | 1 | 80 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 87 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-R-90 | 40 | M6 | 1 | 90 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 89 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-15 | 40 | M6 | 1 | 15 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 72 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-20 | 40 | M6 | 1 | 20 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 73 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 74 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-30 | 40 | M6 | 1 | 30 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 75 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-35 | 40 | M6 | 1 | 35 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 76 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-40 | 40 | M6 | 1 | 40 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 77 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-50 | 40 | M6 | 1 | 50 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 78 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-55 | 40 | M6 | 1 | 55 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 79 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-60 | 40 | M6 | 1 | 60 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 81 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-70 | 40 | M6 | 1 | 70 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 83 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-75 | 40 | M6 | 1 | 75 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 85 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-80 | 40 | M6 | 1 | 80 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 87 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-40-SKS-L-90 | 40 | M6 | 1 | 90 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 89 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-12 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 140 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-22 | 50 | M8 | 1.25 | 22 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 144 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 148 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-42 | 50 | M8 | 1.25 | 42 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 151 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-52 | 50 | M8 | 1.25 | 52 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 156 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-62 | 50 | M8 | 1.25 | 62 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 159 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-72 | 50 | M8 | 1.25 | 72 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 163 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-82 | 50 | M8 | 1.25 | 82 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 167 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-92 | 50 | M8 | 1.25 | 92 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 169 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-102 | 50 | M8 | 1.25 | 102 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 172 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-R-112 | 50 | M8 | 1.25 | 112 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 176 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-12 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 140 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-22 | 50 | M8 | 1.25 | 22 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 144 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 148 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-42 | 50 | M8 | 1.25 | 42 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 151 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-52 | 50 | M8 | 1.25 | 52 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 156 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-62 | 50 | M8 | 1.25 | 62 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 159 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-72 | 50 | M8 | 1.25 | 72 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 163 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-82 | 50 | M8 | 1.25 | 82 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 167 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-92 | 50 | M8 | 1.25 | 92 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 169 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-102 | 50 | M8 | 1.25 | 102 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 172 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZX-50-SKS-L-112 | 50 | M8 | 1.25 | 112 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 176 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
LZX-SKS | |
---|---|
偏心カム | スティール 浸炭窒化 |
つば付きスペーサ | スティール 浸炭窒化 |
ガイドブシュ | スティール 浸炭窒化 |
六角穴付きボルト (DIN 912) |
スティール |
六角穴付きボルト強度区分 | 12.9 |
特長
- 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- スパナで操作するタイプ。
- 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
- つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
- 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-SKS-R----右回転
LZX-SKS-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
使用上の注意
- 取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
- つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。
構造
- カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。
- 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
- 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
- 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
- 調整範囲
単位 : mm
品番 | 角度 | 周長 | 締めつけ方向 |
---|---|---|---|
LZX-40 | 270° | 70.69 | 5 |
LZX-50 | 261.6° | 86.75 | 6 |
上図は右回転LZX-SKS-Rの図説です。左回転LZX-SKS-Lの形状は左右対称になります。