寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
LZXS-SK ステンレス製 | |
---|---|
本体 | SUS303 |
スペーサ | SUS420 |
固定用ボルト | SUS420 |
特長
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- スパナで操作するタイプ。
- スティール製LZX-SKの偏心カムは焼入れ・研磨済み。位置決め精度、耐摩耗性にすぐれています。
- 調整範囲は、角度261.6°、周長86.75mm、締めつけ方向に6mmです。
-
レバーつきタイプのLZX-KVLZXS-KVがあります。
LZX-KVLZXS-KV
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
カムレバー詳細
- カムレバーは、偏心カムのほか、スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
- 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
- 固定用ボルトを締めつけてカムレバーを取りつけたあとでも、スペーサの働きにより、カムはスムーズに回転します。
- スペーサは全商品に付属しています。
- カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
- 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してカムを回転させることができます。