• グリップ

GFRA

リトラクタブル回転グリップ

Retractable Revolving Grip

正しい使い方 ここがポイント!

動画はGGRGGR)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

GFRAリトラクタブル回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d H h A h' x 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GFRA-22-M6 22 M6 1 5.5 20 83.2 61.7 21.5 65.5 13.5 135 5,180 CAD カート 在庫品
GFRA-24-M6 24 M6 1 5.5 20 98.2 76.7 21.5 80.5 13.5 152 5,670 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GFRA
グリップ部 アルミニウム合金
研磨
ねじ部 SUS304
内蔵スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 折りたたみ可能な回転グリップ。
  • 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
  • 材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。
  • 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。

使用上の注意

  • GFRAを下向きに取りつけた場合、振動やグリップの自重でグリップが起き上がることがあります。

  • GFRAを取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。

  • グリップを操作する荷重は、下記の値を超えないようにしてください。

GFRAリトラクタブル回転グリップ


関連商品

グリップ部が同形状で折りたたみ機構のない回転グリップGDPAがあります。
GDPA

GFRAリトラクタブル回転グリップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事