• グリップ

GFUS

グリップ用折りたたみユニット

Retracting Unit for Grip

形状図

GFUSグリップ用折りたたみユニット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M M1 Lf Lf1 d A d1 x P 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
GFUS-M6-M8 M6 M8 5.5 12.7 20 21.5 10.5 13.5 6 35 3,050 CAD カート -

材質・仕上げ

GFUS
本体 SUS304
グリップ取りつけ部 SUS304
内蔵スプリング ステンレス鋼線

特長

  • グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
  • グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
  • 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
  • オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
  • 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。

使用上の注意

  • GFUSを取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。

使用例

ねじ先端の六角穴で取りつけるタイプのグリップの場合、GFUSの下側から六角レンチを挿入して、グリップを取りつけてください。
グリップを取りつける際の締めつけトルクは、5N・m以下としてください。

GFUSグリップ用折りたたみユニット
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
お電話でのお問い合わせについて