• グリップ

プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

Plastic Ball Revolving Grip

GPBF

形状図

GPBFプラスティックボール回転グリップ(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d1 H h e B 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GPBF-6 25 M6 1 10 10 37.5 22.5 15 8 24 - 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
GPBF-8 32 M8 1.25 12 13 48 29 19 10 51 - 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
GPBF-10 40 M10 1.5 16 16 61 37 24 14 99 ○ 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
GPBF-12 50 M12 1.75 16 20 78 47 31 17 198 ○ 2,660 2,926 CAD カート 在庫品
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
GPBF
グリップ部 フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • ボール形状の回転グリップ。
  • めねじタイプ。ボルトを使用して薄いプレートへの取りつけが可能です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります