• グリップ

GRPS

回転グリップ

Plastic Revolving Grip

形状図

GRPS回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d1 H h e B 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GRPS-18-M6 18 M6 1 12 15 10 42.5 40 2.5 3 29 1,130 CAD カート 在庫品
GRPS-21-M6 21 M6 1 13 17 10 52.5 50 2.5 3 42 1,250 CAD カート 在庫品
GRPS-23-M8 23 M8 1.25 14 19 13 67.5 65 2.5 4 81 1,640 CAD カート 在庫品
GRPS-26-M10 26 M10 1.5 16 21 13 82.5 80 2.5 5 109 1,790 CAD カート 在庫品
GRPS-28-M10 28 M10 1.5 16 22 13 92.5 90 2.5 5 125 2,340 CAD カート 在庫品
GRPS-31-M12 31 M12 1.75 20 25 14 104.5 102 2.5 6 175 3,050 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GRPS ねじ部:ステンレス製
グリップ部 フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
  • ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事