寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | e | B | h1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDPA-16-M6 | 16 | M6 | 1 | 12 | 13 | 10 | 44 | 41.5 | 2.5 | 3 | 15 | 35 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPA-18-M6 | 18 | M6 | 1 | 13 | 14.5 | 10 | 58.5 | 56 | 2.5 | 3 | 19 | 50 | 1,830 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPA-18-M8 | 18 | M8 | 1.25 | 13 | 14.5 | 10 | 58.5 | 56 | 2.5 | 4 | 19 | 47 | 1,830 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPA-22-M8 | 22 | M8 | 1.25 | 14 | 18.5 | 14 | 61.5 | 59 | 2.5 | 4 | 21 | 100 | 2,130 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPA-24-M8 | 24 | M8 | 1.25 | 16 | 18.5 | 14 | 76.5 | 74 | 2.5 | 4 | 27 | 117 | 2,620 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPA-22-M10 | 22 | M10 | 1.5 | 14 | 18.5 | 14 | 61.5 | 59 | 2.5 | 5 | 21 | 105 | 2,130 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPA-24-M10 | 24 | M10 | 1.5 | 16 | 18.5 | 14 | 76.5 | 74 | 2.5 | 5 | 27 | 120 | 2,620 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPA-25-M10 | 25 | M10 | 1.5 | 16 | 20 | 16 | 86.5 | 84 | 2.5 | 5 | 30 | 155 | 3,180 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
GDPA | |
---|---|
グリップ部 | アルミニウム合金 研磨 |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- グリップ部は、プラスティック製とアルミニウム製の二種類があります。